Drehmomentschlüssel mit Voreinstellung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRS-265
SRS-370
SRS-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Torque adjustment range
(N·m)
Insertion Angle
(mm)
Minimum graduation
(N·m)
Overall Length
(mm)
Main Body Size Product Code JAN Code Mass
(g)

66.46 €

1 5 Arbeitstage 5~256.352275H275×W25×D25mm3157324954458294718580

57.09 €

1 5 Arbeitstage 21~1059.50.5365H365×W35×D28mm3157304954458293490830

72.38 €

1 5 Arbeitstage 42~21012.71465H465×W45×D33mm31573149544582937281320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Vorgegebene Form Head Replaceable N/A Material Carbon Steel for Mechanical Structure(S45C)
Main body: option Main Body Features Makes it possible to set the torque to be measured, and is ideal for use in places where continuous work and scale reading are difficult.

Technischer Support