Steckschlüsselsatz (39 Teile)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS39

Teilenummer
TS39
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.41 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Teil Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 280X185X50
Set Content(Point) 39 Case color Schwarz Mass(g) 1500
Cord 900520 JAN Code 4954458061259 Set Weight(g) 1230
Features Ideal for automobile, motorcycle, and bicycle maintenance. All parts for 6.3 mm+9.5 mm drive sockets, all heat-treated. The flank drive type sockets have higher torque without damaging the nuts and bolts. Set Content Extension bar 75 mm, socket adapter square drive 9.5 mm to 6.3 mm, socket 9.5 mm square: 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm socket 6.3 mm square: 4.5-5-5.5-6-7-8 mm bit adapter square drive 6.3 mm, spinner handle square drive 6.3 mm, driver bit +1, +2, +3, -4, -6, Torx bit: T8-T10-T15-T20-T25-T30 hexagonal wrench: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6 mm set weight: 1.23 kg

Sie befinden sich auf der Seite für Steckschlüsselsatz (39 Teile) , die Teilenummer ist TS39.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS39.

Technischer Support