Werkzeugsatz (58 Teile)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS-58

Teilenummer
TS-58
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

105.35 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Tragbare Ausführung mit einer Öffnung Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 405X310X78
Set Content(Point) 58 Case color Sonstige Mass(g) 4000
Cord 823106 JAN Code 4954458295326 Set Weight(g) 4000
Features Ideal for automobile and machinery maintenance and DIY tasks. Application Set up with 58 carefully selected tools. A tool set that is good to have and easy to use. Compact. With an easy to carry storage case, it is great for car maintenance, repairing bicycles, do-it-yourself projects, assembling furniture, etc. Set Content 9.5 mm Square Ratchet Handle, 9.5 mm Square Socket: 10/12/13/14/17/19 mm, 6.35 mm Square Socket: 4/5/5.5/6/7/8 mm, 9.5 mm Square Extension Bar: 75 mm, 9.5 mm Square Spark Plug: 16/21 mm, 6.35 mm Replacement Adapter, Stubby Combination Wrench: 8/10/12/13/14/17 mm, Monkey Wrench: 200 mm, Needle-nose Pliers: 150 mm, Universal Round-nose Pliers: 150 mm, Combination Pliers: 200 mm, Stubby Screwdriver: +No. 2 / -6 mm, Large Hex Wrench: 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6, 6.35 mm Square Bit: +1/+2/-4/-6/T10/T15/T20/T25/T30, 6.35 mm Square T Handle, Socket Adapter, Precision Screwdriver: 1.4/1.8/2.4/PH0/PH00, Metal Cutting Saw: 240 x 24 T, Hammer: 8 oz., Double-sided Mallet, Bolt Cutters, Tape Measure: 2 m x 13 mm Fabric

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz (58 Teile) , die Teilenummer ist TS-58.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS-58.

Technischer Support