Textilband Nr. 1590 für Packmittel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1590-50X25

Teilenummer
1590-50X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.79 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.2 Adhesiveness 7.7N/25mm
Tensile Strength 147.1N/25mm Color Details Cardboard Trusco Code 419-6066
Mass(g) 315 Features Light and compact packaging tape. Specifications Can cut by hand
Base Material Special Fabric Adhesive Agent Material Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Textilband Nr. 1590 für Packmittel, die Teilenummer ist 1590-50X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1590-50X25.

Technischer Support