Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
145-B-50X25 |
145-BK-50X25 |
145-BR-50X25 |
145-GY-50X25 |
145-R-50X25 |
145-SV-50X25 |
145-W-50X25 |
N145-38-25-0.31-YL-PACK |
N145-50-25-0.31-BK-PACK |
N145-50-25-0.31-OR-PACK |
N145-60-25-0.31-GR-PACK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Width (mm) | Color Details | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | Specifications | Base Material | Adhesive Agent Material | Stretch (%) | Substrate | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Blaue Ausführung | 50 | Blue | - | 419-5949 | 430 | Can cut by hand | Staple fiber | Rubber-Based | - | - | 1 Roll | |||
9.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwarz | 50 | Black | - | 419-5957 | 430 | Can cut by hand | Staple fiber | Rubber-Based | - | - | 1 Roll | |||
9.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Brauner Untergrund | 50 | Brown | - | 419-5965 | 430 | Can cut by hand | Staple fiber | Rubber-Based | - | - | 1 Roll | |||
9.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Schwarz | 50 | Gray | - | 419-5981 | 430 | Can cut by hand | Staple fiber | Rubber-Based | - | - | 1 Roll | |||
9.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rote Ausführung | 50 | Red | - | 419-6007 | 430 | Can cut by hand | Staple fiber | Rubber-Based | - | - | 1 Roll | |||
9.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Gold und silber | 50 | Silver | - | 419-6015 | 430 | Can cut by hand | Staple fiber | Rubber-Based | - | - | 1 Roll | |||
9.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | Weiße Ausführung | 50 | White | - | 419-6023 | 430 | Can cut by hand | Staple fiber | Rubber-Based | - | - | 1 Roll | |||
172.36 € | 48 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | Gelb | 38 | Yellow | Pack | - | - | - | - | - | 10 | Staple fiber | 1 Box (48 Rolls) | ||
9.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | Schwarz | 50 | Black | Pack | - | - | - | - | - | 10 | Staple fiber | 1 Box (30 Rolls) | |||
25.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gelb | 50 | Orange | Pack | - | - | - | - | - | 10 | Staple fiber | 1 Box (30 Rolls) | |||
170.46 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 13 Arbeitstage | Grün | 60 | Green | Pack | - | - | - | - | - | 10 | Staple fiber | 1 Box (30 Rolls) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.31 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 10.79N/25mm | Tensile Strength | 186.3N/25mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Width(mm)
Color Details
Details Type
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften