Textilband Nr. 3437【30 Stk. pro Packung】

Textilband Nr. 3437

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3437-50-25-PACK

Teilenummer
3437-50-25-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

112.76 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1 Box (30 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.24 Details Type Pack type
Color Details Cardboard Adhesiveness 3.13 N/10 mm (against Stainless Steel) Tensile Strength 51N/10mm
Specifications Can cut by hand Base Materials Synthetic Fiber Cloth (Comes with polyethylene laminate) Adhesive Rubber-Based
Amount Of Content 1 Box (30 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Textilband Nr. 3437, die Teilenummer ist 3437-50-25-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3437-50-25-PACK.

Technischer Support