Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
75509
Product Type | Türvorleger | Shape | Plattenausführung | Size(cm) | 60×90㎝ |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 20 | Material | PP, Hard Galvanized Wire | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Neue Kombinationsmatte, die Teilenummer ist 75509.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 75509.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften