Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TIP-16040 |
TIP-16540 |
TIP-18040 |
TIP-18540 |
TIP-19040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.77 € | 2 | 9 Arbeitstage | 160 | 4986362461306 | ||
17.85 € | 2 | 9 Arbeitstage | 165 | 4986362461252 | ||
18.25 € | 2 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 180 | 4986362461313 | |
18.30 € | 2 | 9 Arbeitstage | 185 | 4986362461269 | ||
18.33 € | 2 | 9 Arbeitstage | 190 | 4986362461276 |
Loading...
work material | Holz | Blade thickness(mm) | 1.8 | Number of flutes(P) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | In Box Specifications | Internal Diameter(mm) | 20 | Application | 6 Type/7 Type for Circular Saw |
blade type | Staggered face polishing finishing | Motor for use | 6 Type Circular Saw / 7 Type Circular Saw |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften