Spansäge für Akku-Kreissäge

Spansäge für Akku-Kreissäge
[Merkmale]
Kreissägeblattdicke und -form speziell für wiederaufladbare Kreissägen.
Scharfes Schneiden.
4 Typen zur Auswahl: Metallbearbeitungsblätter, dünne Metallbearbeitungsblätter, Abstellgleisblätter und Holzbearbeitungsblätter.
[Merkmale]
Kreissägeblatt für wiederaufladbare Kreissägen.
Bearbeitungsmaterial: Baustoffe auf Holzbasis, Baustoffe auf Keramikbasis, Baustoffe auf Metallbasis, Baustoffe auf Harzbasis.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AB-110
AB-125
MA-110
MA-135
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Number of flutes
(P)
JAN Code

35.71 €

1 12 Arbeitstage 1101.2304986362470216

35.78 €

1 9 Arbeitstage 1251.2304986362470223

51.35 €

1 9 Arbeitstage 1101.45244986362470544

67.71 €

1 9 Arbeitstage 1351.4324986362470933

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Baumaterial Internal Diameter(mm) 20 Motor for use Rechargeable Circular saw
work material Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Metal construction materials /Plastic construction materials

Technischer Support