Yosaburo

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
YB-105
YB-125
YB-150
YB-180
YB-200
YB-255
YB-305
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Tip Height
(mm)
Pcs./ Small Box

64.93 €

1 15 Arbeitstage 10522076

92.86 €

1 14 Arbeitstage 12522276

105.09 €

1 5 Arbeitstage 1502227-

139.98 €

1 14 Arbeitstage 180225.47-

175.24 €

1 7 Arbeitstage 200225.47-

178.11 €

1 5 Arbeitstage 2552.525.47.5-

186.93 €

1 7 Arbeitstage 3052.730.57.5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Diamantschneider Wheel Type Segmentausführung Specifications Trockene Ausführung
Application Für Beton, Mörtel / Steinwerkstoff / Fliese Details Type Paragraph 1 For Hard Materials Details Type Paragraph 2 Speed focused type
Features Excellent cutting and flexible feel. Dry. Application Concrete, Reinforced concrete, Hard porcelain tile, Ceramic refractory, Stone, etc.

Technischer Support