Winkel SW, für allgemeine Metalle【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AW320

Teilenummer
AW320
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Gummi-Schleifstein Particle Size(#) 320 Shaft Diameter(mm) 3
Grindstone section external diameter(mm) 30 Grindstone section length(mm) 3 Quantity/Pack(Piece) 10
Joining Agent Type Synthetic Rubber Color Purple Maximum rotation speed used(min−1) 15000

Sie befinden sich auf der Seite für Winkel SW, für allgemeine Metalle, die Teilenummer ist AW320.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AW320.

Technischer Support