• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vollmaterial-Schaftfräser für Aluminium-Bearbeitung (gleichmäßige Messer) (mit Eckenradius) AL-SEES3-R-Ausführung (Teilenummern)

Vollmaterial-Schaftfräser für Aluminium-Bearbeitung (gleichmäßige Messer) (mit Eckenradius) AL-SEES3-R-Ausführung
  • Mengenrabatt
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL-SEES3060-R05
AL-SEES3060-R10
AL-SEES3080-R05
AL-SEES3080-R15
AL-SEES3100-R05
AL-SEES3100-R10
AL-SEES3100-R15
AL-SEES3100-R20
AL-SEES3120-R05
AL-SEES3120-R10
AL-SEES3120-R15
AL-SEES3120-R20
AL-SEES3120-R25
AL-SEES3140-R05
AL-SEES3140-R10
AL-SEES3140-R15
AL-SEES3140-R20
AL-SEES3140-R25
AL-SEES3160-R05
AL-SEES3160-R10
AL-SEES3160-R15
AL-SEES3160-R20
AL-SEES3160-R25
AL-SEES3160-R30
AL-SEES3200-R05
AL-SEES3200-R10
AL-SEES3200-R15
AL-SEES3200-R20
AL-SEES3200-R25
AL-SEES3200-R30
AL-SEES3200-R40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

118.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.59606

118.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 619606

111.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 80.512708

145.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81.512708

139.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100.5158010

115.59 €

1 6 Arbeitstage 101158010

181.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.5158010

181.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 102158010

193.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 120.5189012

193.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121189012

252.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121.5189012

252.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122189012

252.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122.5189012

342.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 140.52110014

342.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1412110016

342.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 141.52110016

342.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1422110016

342.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 142.52110014

331.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 160.52111016

331.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1612111016

432.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 161.52111016

432.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1622111016

432.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 162.52111016

331.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1632111016

536.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 200.53312020

536.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2013312020

652.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 201.53312020

652.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2023312020

652.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 202.53312020

536.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2033312020

652.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2043312020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer Number of flutes(sheet) 3 Type Radius
Machining Application Seite / Nut Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
R Precision(μm) 0.025~-0.025 Features Suppresses chattering and has larger cutting area. Uses helix gashing for excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. Uses short flute to maintain high rigidity. 1.5 times more machining performance than 2-flute types. Multifunctional machining such as inrush processing and unfolding processing can be performed. Specifications Blade Length with Corner Radius 1.5Dc
Machining Application Details Pocket machining, helical processing, shoulder grinding, grooving Detailed torsion angle 45°

Technischer Support