Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HDM-4063-16R
Teilenummer
|
---|
HDM-4063-16R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimensions φd1 (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | Type | Dimension R (mm) | Dimensions Lf (mm) | Supported tips | Weight (kg) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 4 | 60 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | Hole Diameter Inch Size | 8 | 50 | RD○○1606M0○○ | 0.7 | Set Bolt for Arbor: M10 |
Loading...
Machining Application | Fläche / Nut / Vertikal | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer | Mounting Method | Welle |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application Details | Pocket machining / curved surface processing / helical processing |
Sie befinden sich auf der Seite für Super-Stahlmühle-Gewindebohrer, HDM-Ausführung, Fräser in Bohrausführung / Normalausführung, die Teilenummer ist HDM-4063-16R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HDM-4063-16R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Dimensions φDb(mm)
Dimension φD(mm)
Dimensions φd1(mm)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension ℓ(mm)
Type
Dimension R(mm)
Dimensions Lf(mm)
Supported tips
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HDM-3050-16R-22 |
HDM-4063-12R |
HDM-4063-12R-22 |
HDM-4080-12R |
HDM-4080-12R-25.4 |
HDM-4080-16R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimensions φd1 (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | Type | Dimension R (mm) | Dimensions Lf (mm) | Supported tips | Weight (kg) | Accessory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 3 | 47 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | Hole Diameter mm Size | 8 | 55 | RD○○1606M0○○ | 0.5 | Set Bolt for Arbor: M10 | ||
596.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 4 | 60 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | Hole Diameter Inch Size | 6 | 50 | RD○○1204M0○○ | 0.7 | Set Bolt for Arbor: M10 | ||
596.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 4 | 60 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | Hole Diameter mm Size | 6 | 50 | RD○○1204M0○○ | 0.7 | Set Bolt for Arbor: M10 | ||
799.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 4 | 74 | 31.75 | 26 | 12.7 | 8 | 32 | Hole Diameter Inch Size | 6 | 70 | RD○○1204M0○○ | 1.5 | Set Bolt for Arbor: M16 | ||
799.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 4 | 60 | 25.4 | 20 | 9.5 | 6 | 24 | Hole Diameter Inch Size | 6 | 55 | RD○○1204M0○○ | 1.5 | Set Bolt for Arbor: M12 | ||
799.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 4 | 76 | 31.75 | 26 | 12.7 | 8 | 32 | Hole Diameter Inch Size | 8 | 70 | RD○○1606M0○○ | 1.4 | Set Bolt for Arbor: M16 |