Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FJM-4160R
Machining Application | Fläche | blade diameter D(mm) | 160 | Mounting Method | Welle |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Behandlung | Compatible Tip Material | Cermet | Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) | 0.3 |
Dimensions φDb(mm) | 148 | Dimension φD(mm) | 50.8 | Dimensions φd1(mm) | 75 |
Dimension A(mm) | 19 | Dimension B(mm) | 11 | Dimension ℓ(mm) | 40 |
Dimensions Lf(mm) | 63 | Supported tips | SDHW1504AD○N-W○/SDHW1504ADEN-F1/SPHW1203ZPTR | Machining Application Details | For superfinishing and plane machining |
Number of tips for use | Finish 2N + roughing tooth 2N | Effective diameter (φDe)(mm) | 145 | Weight(kg) | 6.1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Jet-Fräser zur Endbearbeitung FJM-Ausführung Körper / zollgroße Bohrung, die Teilenummer ist FJM-4160R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FJM-4160R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften