Hepta-Fräser in HEP-Ausführung, Bohrausführung, Frässchneider (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HEP-4063R-08-22
HEP-4063R-08-27
HEP-5080R-08-27
HEP-6100R-08-32
HEP-7125R-08-40
HEP-8160R-08-40
HEP-9200R-08-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Dimensions φDb
(mm)
Dimension φD
(mm)
Dimensions φd1
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension ℓ
(mm)
Dimensions φDc1
(mm)
Dimensions Lf
(mm)
Air Hole Weight
(kg)
Accessory

494.00 €

1 6 Arbeitstage 63460221710.46.32049.550Available1.1Set Bolt for Arbor: M10

494.00 €

1 6 Arbeitstage 63460272012.472249.550Available1.1Set Bolt for Arbor: M12x1.75x30

748.14 €

1 6 Arbeitstage 80576272012.472266.655Available1.9Set Bolt for Arbor: M12x1.75x40

1,007.83 €

1 6 Arbeitstage 100696322614.483286.670Available3.6Set Bolt for Arbor: M16x2x45

1,266.58 €

1 6 Arbeitstage 1257100403216.4935111.670Available5.5Set Bolt for Arbor: M20x2.5x45

1,497.62 €

1 6 Arbeitstage 1608100403216.4935146.670Available8.4Set Bolt for Arbor: M20x2.5x45

1,931.96 €

1 6 Arbeitstage 20091406014025.414.340186.665NA10.2Set Bolt for Arbor: M16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Vertikal Mounting Method Welle Type Hole Diameter mm Size
Supported tips XDMW080620ZTR/XDMW080635ZTR-S/XDMT080620ZER/XDMT080708ZER Machining Application Details Pocket machining / curved surface processing / plunging

Technischer Support