Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Dimension R (mm) | Supported tips | Dimension φD1 (mm) | Dimensions ℓ2 | Applicable Part Clamp Screw | Applicable Part Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 120 | 6 | 3 | BNM-060…(BNM-070) | 5.4 | 17 | FSW-2005H | A-06 | ||
267.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 140 | 8 | 4 | BNM-080…/RNM-080… | 7.2 | 75 | FSW-2506H | A-07 | ||
271.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 160 | 8 | 4 | BNM-080…/RNM-080… | 7.2 | 95 | FSW-2506H | A-07 | ||
293.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 140 | 10 | 5 | BNM-100…(BNM-110)/RNM-100… | 9 | 75 | FSW-3007H | A-08 | ||
334.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 220 | 10 | 5 | BNM-100…(BNM-110)/RNM-100… | 9 | 80 | FSW-3007H | A-08 | ||
307.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 160 | 10 | 5 | BNM-100…(BNM-110)/RNM-100… | 9 | 95 | FSW-3007H | A-08 | ||
334.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 220 | 10 | 5 | BNM-100…(BNM-110)/RNM-100… | 9 | 140 | FSW-3007H | A-08 | ||
352.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 160 | 12 | 6 | BNM-120…/RNM-120… | 11 | 95 | FSW-3509 | A-10 | ||
337.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 220 | 12 | 6 | BNM-120…/RNM-120… | 11 | 100 | FSW-3509 | A-10 | ||
367.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 200 | 12 | 6 | BNM-120…/RNM-120… | 11 | 130 | FSW-3509 | A-10 | ||
375.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 220 | 12 | 6 | BNM-120…/RNM-120… | 11 | 150 | FSW-3509 | A-10 | ||
394.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 8 | BNM-160…/RNM-160… | 15 | 70 | FSW-4013 | A-15 | ||
425.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 160 | 16 | 8 | BNM-160…/RNM-160… | 15 | 90 | FSW-4013 | A-15 | ||
483.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 220 | 16 | 8 | BNM-160…/RNM-160… | 15 | 100 | FSW-4013 | A-15 | ||
442.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 180 | 16 | 8 | BNM-160…/RNM-160… | 15 | 110 | FSW-4013 | A-15 | ||
483.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 220 | 16 | 8 | BNM-160…/RNM-160… | 15 | 150 | FSW-4013 | A-15 | ||
641.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 220 | 20 | 10 | BNM-200…/RNM-200… | 19 | 100 | FSW-5016 | A-20W | ||
562.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 180 | 20 | 10 | BNM-200…/RNM-200… | 19 | 105 | FSW-5016 | A-20W | ||
591.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 200 | 20 | 10 | BNM-200…/RNM-200… | 19 | 125 | FSW-5016 | A-20W | ||
682.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 250 | 20 | 10 | BNM-200…/RNM-200… | 19 | 170 | FSW-5016 | A-20W | ||
697.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 300 | 20 | 10 | BNM-200…/RNM-200… | 19 | 220 | FSW-5016 | A-20W | ||
779.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 220 | 25 | 12.5 | BNM-250…/RNM-250… | 24 | 100 | FSW-6020 | A-30 | ||
779.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 220 | 25 | 12.5 | BNM-250…/RNM-250… | 24 | 140 | FSW-6020 | A-30 | ||
849.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 250 | 25 | 12.5 | BNM-250…/RNM-250… | 24 | 170 | FSW-6020 | A-30 | ||
867.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 220 | 32 | 15 | BNM-300…/RNM-300… | 29 | 100 | FSW-8025 | A-40 | ||
966.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 220 | 32 | 15 | BNM-300…/RNM-300… | 29 | 140 | FSW-8025 | A-40 | ||
1,052.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 250 | 32 | 15 | BNM-300…/RNM-300… | 29 | 170 | FSW-8025 | A-40 | ||
1,161.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 300 | 32 | 15 | BNM-300…/RNM-300… | 29 | 220 | FSW-8025 | A-40 | ||
256.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 92 | 6 | 3 | BNM-060…(BNM-070) | 5.4 | 35 | FSW-2005H | A-06 | ||
256.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 92 | 8 | 4 | BNM-080…/RNM-080… | 7.2 | 35 | FSW-2506H | A-07 | ||
265.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 5 | BNM-100…(BNM-110)/RNM-100… | 9 | 43 | FSW-3007H | A-08 | ||
334.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 110 | 12 | 6 | BNM-120…/RNM-120… | 11 | 53 | FSW-3509 | A-10 | ||
493.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 141 | 20 | 10 | BNM-200…/RNM-200… | 19 | 75 | FSW-5016 | A-20W | ||
772.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 166 | 25 | 12.5 | BNM-250…/RNM-250… | 24 | 90 | FSW-6020 | A-30 | ||
888.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 200 | 32 | 15 | BNM-300…/RNM-300… | 29 | 120 | FSW-8025 | A-40 | ||
247.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 60 | 6 | 3 | BNM-060…(BNM-070) | 5.4 | 17 | FSW-2005H | A-06 | ||
225.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 90 | 8 | 4 | BNM-080…/RNM-080… | 7.2 | 25 | FSW-2506H | A-07 | ||
265.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 5 | BNM-100…(BNM-110)/RNM-100… | 9 | 30 | FSW-3007H | A-08 | ||
386.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 84 | 12 | 6 | BNM-120…/RNM-120… | 11 | 28 | FSW-3509 | A-10 | ||
507.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 105 | 20 | 10 | BNM-200…/RNM-200… | 19 | 39 | FSW-5016 | A-20W |
Loading...
Machining Application | Nut | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen | Mounting Method | Mit Griff |
---|---|---|---|---|---|
Type | Straight neck shank | Machining Application Details | Curved-surface machining / pocket machining |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Dimension R(mm)
Supported tips
Dimension φD1(mm)
Dimensions ℓ2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften