Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 12 | 100 | ||
189.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 12 | 110 | ||
199.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 50 | 12 | 120 | ||
217.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 60 | 12 | 130 | ||
187.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 30 | 12 | 100 | ||
189.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 40 | 12 | 110 | ||
199.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 50 | 12 | 120 | ||
217.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | 60 | 12 | 130 | ||
187.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 100 | ||
189.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 40 | 12 | 110 | ||
199.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 50 | 12 | 120 | ||
217.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 60 | 12 | 130 | ||
193.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 30 | 12 | 100 | ||
196.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 40 | 12 | 110 | ||
207.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 50 | 12 | 120 | ||
223.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | 60 | 12 | 130 | ||
193.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 100 | ||
196.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 40 | 12 | 110 | ||
207.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 50 | 12 | 120 | ||
223.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 60 | 12 | 130 | ||
199.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 30 | 16 | 100 | ||
203.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 40 | 16 | 110 | ||
217.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 50 | 16 | 120 | ||
231.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.5 | 60 | 16 | 130 | ||
199.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 30 | 16 | 100 | ||
203.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 40 | 16 | 110 | ||
217.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 50 | 16 | 120 | ||
231.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 60 | 16 | 130 | ||
203.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 40 | 16 | 110 | ||
217.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 50 | 16 | 120 | ||
231.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 60 | 16 | 130 | ||
203.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 40 | 16 | 110 | ||
217.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 50 | 16 | 120 | ||
231.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 60 | 16 | 130 | ||
297.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 80 | 16 | 150 | ||
223.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 50 | 16 | 120 | ||
237.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 60 | 16 | 130 | ||
297.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 80 | 16 | 150 | ||
207.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 40 | 16 | 110 | ||
223.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 50 | 16 | 120 | ||
237.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 60 | 16 | 130 | ||
297.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 80 | 16 | 150 | ||
243.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 60 | 16 | 140 | ||
303.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 80 | 16 | 160 | ||
226.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 16 | 130 | ||
243.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 60 | 16 | 140 | ||
303.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 80 | 16 | 160 | ||
250.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 60 | 16 | 140 | ||
311.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 80 | 16 | 160 | ||
250.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 60 | 20 | 140 | ||
311.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 80 | 20 | 160 | ||
250.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 60 | 20 | 140 | ||
311.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 80 | 20 | 160 | ||
232.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 50 | 20 | 130 | ||
250.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 60 | 20 | 140 | ||
311.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 80 | 20 | 160 | ||
347.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 10 | 20 | 180 | ||
256.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 60 | 20 | 140 | ||
320.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 80 | 20 | 160 | ||
232.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 50 | 20 | 130 |
Loading...
work material | Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Blade tip shape | C-Ebene | Torsion Angle (θ) | Geringe Torsion (15˚ bis 25˚) |
Specifications | For Cast Iron, Nonferrous Metals, Center Edge Attached, Torsion Angle 15°-25° | Material type | K Type Cemented Carbide |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften