Zylinderbürste mit Welle / mit Stützring, angespitzt, Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SE-156

Teilenummer
SE-156
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.74 €

5 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Endbürste Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6
Material Stainless Steel Shaft length 25 Hair length 30

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderbürste mit Welle / mit Stützring, angespitzt, Edelstahl, die Teilenummer ist SE-156.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SE-156.

Technischer Support