Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GR-125F
Maximum Opening(mm) | 16 | Adjustment(Steps) | 4 | Overall Length(mm) | 127 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 75 | Nominal Dimensions(mm) | 125 | Tip Component Thickness(mm) | 5.5 |
JAN Code | 4953880162213 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wasserpumpenzange, 125 mm mit F, die Teilenummer ist GR-125F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GR-125F.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften