Vierkantfräser, normal, 2-schneidig, für Aluminium 3309

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3309-003.000
3309-004.000
3309-005.000
3309-006.000
3309-008.000
3309-010.000
3309-012.000
3309-014.000
3309-014.001
3309-016.000
3309-018.000
3309-018.001
3309-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

37.78 €

1 6 Arbeitstage 36577

34.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46578

34.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 565710

34.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 665710

38.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 886316

67.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10107219

99.77 €

1 6 Arbeitstage 12128322

107.53 €

1 6 Arbeitstage 14148322

136.13 €

1 6 Arbeitstage 14169226

112.93 €

1 6 Arbeitstage 16169226

117.80 €

1 6 Arbeitstage 18189226

153.44 €

1 6 Arbeitstage 182010432

178.77 €

1 6 Arbeitstage 202010432

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Blade diameter tolerance e8

Technischer Support