Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.89 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3 | 27 | 53 | |
4.89 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 30 | 57 | |
4.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 33 | 61 | |
5.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 36 | 65 | |
5.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 36 | 65 | |
5.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 39 | 70 | |
5.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 43 | 75 | |
6.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.2 | 43 | 75 | |
6.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 47 | 80 | |
7.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 47 | 80 | |
6.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 52 | 86 | |
6.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 52 | 86 | |
7.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.8 | 57 | 93 | |
7.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 57 | 93 | |
7.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 57 | 93 | |
10.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.8 | 69 | 109 | |
10.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 69 | 109 | |
13.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.9 | 75 | 117 | |
12.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 75 | 117 | |
19.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.8 | 87 | 133 | |
21.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.9 | 87 | 133 | |
17.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 87 | 133 | |
22.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.4 | 87 | 133 |
Loading...
Tool Material Type | HSCO | Shank Type | Gerader Schaft | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 |
Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften