Schaftfräsbohrer 5 X D mit Schmierbohrung RT100U 5511

Schaftfräsbohrer 5 X D mit Schmierbohrung RT100U 5511
  • Mengenrabatt
[Features]
· Internal lubrication enables high performance drilling without steps.

(i)Hinweis

  • There may be changes to the specifications for RT100U drills in order to improve performance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5511-003.000
5511-003.170
5511-003.250
5511-003.300
5511-003.400
5511-003.500
5511-003.570
5511-003.700
5511-003.800
5511-003.970
5511-004.000
5511-004.100
5511-004.200
5511-004.300
5511-004.400
5511-004.500
5511-004.600
5511-004.650
5511-004.700
5511-004.800
5511-004.900
5511-005.000
5511-005.100
5511-005.200
5511-005.300
5511-005.400
5511-005.550
5511-005.600
5511-005.700
5511-005.800
5511-005.900
5511-006.000
5511-006.100
5511-006.200
5511-006.300
5511-006.400
5511-006.500
5511-006.600
5511-006.700
5511-006.800
5511-006.900
5511-007.000
5511-007.100
5511-007.200
5511-007.300
5511-007.400
5511-007.500
5511-007.600
5511-007.700
5511-007.800
5511-007.900
5511-008.000
5511-008.100
5511-008.200
5511-008.300
5511-008.400
5511-008.500
5511-008.600
5511-008.700
5511-008.800
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

116.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 32866636

116.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.172866636

116.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.252866636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.32866636

116.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.42866636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.52866636

116.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.572866636

116.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.73674636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.83674636

116.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3.973674636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 43674636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.13674636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.23674636

116.11 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4.33674636

115.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.43674636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.53674636

111.14 €

1 6 Arbeitstage 4.63674636

116.11 €

1 25 Arbeitstage 4.653674636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.73674636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.84482636

115.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.94482636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 54482636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.14482636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.24482636

115.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.34482636

115.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.44482636

111.14 €

1 6 Arbeitstage 5.554482636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.64482636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.74482636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.84482636

115.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.94482636

116.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 64482636

131.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.15391836

131.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.25391836

131.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.35391836

131.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.45391836

123.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.55391836

131.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.65391836

123.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.75391836

123.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.85391836

123.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.95391836

123.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 75391836

131.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.15391836

131.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.25391836

131.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.35391836

123.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.45391836

123.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.55391836

131.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.65391836

123.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.75391836

123.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.85391836

131.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.95391836

123.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 85391836

153.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.1611031040

153.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.2611031040

153.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.3611031040

153.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.4611031040

135.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.5611031040

135.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.6611031040

129.93 €

1 6 Arbeitstage 8.7611031040

135.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.8611031040

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole Verfügbar
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140 Standard DIN6537L
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance m7 Shank diameter tolerance h6
Coating Details FIRE

Technischer Support