Edelstahl-Schaftfräser, ungleiches Gewinde, lang, 4-schneidig RF100VA 3806

Edelstahl-Schaftfräser, ungleiches Gewinde, lang, 4-schneidig RF100VA 3806
  • Mengenrabatt
Designed especially for use with stainless steel. Offers excellent extraction of cutting chips, helping ensure stable machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3806-006.000
3806-008.000
3806-010.000
3806-012.000
3806-016.000
3806-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

73.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 610665295.5

99.77 €

1 6 Arbeitstage 812875397.5

104.15 €

1 6 Arbeitstage 10141080409.2

134.22 €

1 6 Arbeitstage 121612934811.2

231.54 €

1 6 Arbeitstage 1622161086015.0

353.49 €

1 6 Arbeitstage 2026201267619.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Variable Führung
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details nanoA
Blade diameter tolerance h10

Technischer Support