Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1 | 12 | 34 | ||
10.78 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.1 | 14 | 36 | ||
10.49 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.2 | 16 | 38 | ||
10.78 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.3 | 16 | 38 | ||
10.99 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.4 | 18 | 40 | ||
10.29 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 18 | 40 | ||
10.29 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.6 | 20 | 43 | ||
11.19 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.7 | 20 | 43 | ||
10.99 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.8 | 22 | 46 | ||
10.99 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1.9 | 22 | 46 | ||
10.49 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2 | 24 | 49 | ||
11.19 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2.1 | 24 | 49 | ||
11.59 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2.2 | 27 | 53 | ||
11.28 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2.3 | 27 | 53 | ||
10.49 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2.4 | 30 | 57 | ||
10.78 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2.5 | 30 | 57 | ||
11.28 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2.6 | 30 | 57 | ||
11.87 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2.7 | 33 | 61 | ||
11.69 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2.8 | 33 | 61 | ||
11.87 € | 10 | 5 Arbeitstage | 2.9 | 33 | 61 | ||
11.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 33 | 61 | |
12.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.1 | 36 | 65 | |
12.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.2 | 36 | 65 | |
12.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.3 | 36 | 65 | |
13.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.4 | 39 | 70 | |
13.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.5 | 39 | 70 | |
13.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.6 | 39 | 70 | |
13.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.7 | 39 | 70 | |
14.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.8 | 43 | 75 | |
14.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3.9 | 43 | 75 | |
13.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 43 | 75 | |
14.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.1 | 43 | 75 | |
14.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.2 | 43 | 75 | |
15.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.3 | 47 | 80 | |
15.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.4 | 47 | 80 | |
14.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.5 | 47 | 80 | |
15.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.6 | 47 | 80 | |
15.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.7 | 47 | 80 | |
15.97 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.8 | 52 | 86 | |
16.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4.9 | 52 | 86 | |
15.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5 | 52 | 86 | |
16.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.1 | 52 | 86 | |
16.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.2 | 52 | 86 | |
17.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.3 | 52 | 86 | |
19.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.4 | 57 | 93 | |
19.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.5 | 57 | 93 | |
20.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.6 | 57 | 93 | |
20.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.7 | 57 | 93 | |
20.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.8 | 57 | 93 | |
20.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 5.9 | 57 | 93 | |
19.71 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 57 | 93 | |
21.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.1 | 63 | 101 | |
21.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.2 | 63 | 101 | |
20.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.3 | 63 | 101 | |
21.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.4 | 63 | 101 | |
22.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.5 | 63 | 101 | |
23.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.6 | 63 | 101 | |
23.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.7 | 63 | 101 | |
25.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.8 | 69 | 109 | |
25.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.9 | 69 | 109 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Tool Material Type | HSCO | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften