Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 100 mm GT100-J691

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 100 mm GT100-J691
[Features]
· Improves chip dischargeability in mirror finishing of grooves, and offers excellent welding resistance in aluminum machining.
· Internal lubrication enables high performance deep hole drilling without steps.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J691-003.000
J691-003.100
J691-003.200
J691-003.300
J691-003.400
J691-003.500
J691-003.600
J691-003.700
J691-003.800
J691-003.900
J691-004.000
J691-004.100
J691-004.200
J691-004.300
J691-004.400
J691-004.500
J691-004.600
J691-004.700
J691-004.800
J691-004.900
J691-005.000
J691-005.100
J691-005.200
J691-005.300
J691-005.400
J691-005.500
J691-005.600
J691-005.700
J691-005.800
J691-005.900
J691-006.000
J691-006.100
J691-006.200
J691-006.300
J691-006.400
J691-006.500
J691-006.600
J691-006.700
J691-006.800
J691-006.900
J691-007.000
J691-007.100
J691-007.200
J691-007.300
J691-007.400
J691-007.500
J691-007.600
J691-007.700
J691-007.800
J691-007.900
J691-008.000
J691-008.100
J691-008.200
J691-008.300
J691-008.400
J691-008.500
J691-008.600
J691-008.700
J691-008.800
J691-008.900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

92.04 €

1 6 Arbeitstage 3

116.20 €

1 6 Arbeitstage 3.1

116.20 €

1 6 Arbeitstage 3.2

117.51 €

1 6 Arbeitstage 3.3

117.51 €

1 6 Arbeitstage 3.4

93.37 €

1 6 Arbeitstage 3.5

121.29 €

1 6 Arbeitstage 3.6

121.29 €

1 6 Arbeitstage 3.7

121.29 €

1 6 Arbeitstage 3.8

121.29 €

1 6 Arbeitstage 3.9

99.14 €

1 6 Arbeitstage 4

125.73 €

1 6 Arbeitstage 4.1

125.73 €

1 6 Arbeitstage 4.2

127.60 €

1 6 Arbeitstage 4.3

127.60 €

1 6 Arbeitstage 4.4

103.04 €

1 6 Arbeitstage 4.5

130.95 €

1 6 Arbeitstage 4.6

130.95 €

1 6 Arbeitstage 4.7

130.95 €

1 6 Arbeitstage 4.8

130.95 €

1 6 Arbeitstage 4.9

106.87 €

1 6 Arbeitstage 5

138.12 €

1 6 Arbeitstage 5.1

138.12 €

1 6 Arbeitstage 5.2

138.12 €

1 6 Arbeitstage 5.3

141.12 €

1 6 Arbeitstage 5.4

116.55 €

1 6 Arbeitstage 5.5

145.36 €

1 6 Arbeitstage 5.6

142.57 €

1 6 Arbeitstage 5.7

142.57 €

1 6 Arbeitstage 5.8

142.57 €

1 6 Arbeitstage 5.9

118.43 €

1 6 Arbeitstage 6

149.53 €

1 6 Arbeitstage 6.1

149.53 €

1 6 Arbeitstage 6.2

149.53 €

1 6 Arbeitstage 6.3

149.53 €

1 6 Arbeitstage 6.4

124.97 €

1 6 Arbeitstage 6.5

151.91 €

1 6 Arbeitstage 6.6

151.91 €

1 6 Arbeitstage 6.7

155.46 €

1 6 Arbeitstage 6.8

155.46 €

1 6 Arbeitstage 6.9

131.16 €

1 6 Arbeitstage 7

157.20 €

1 6 Arbeitstage 7.1

157.20 €

1 6 Arbeitstage 7.2

157.20 €

1 6 Arbeitstage 7.3

157.20 €

1 6 Arbeitstage 7.4

133.04 €

1 6 Arbeitstage 7.5

166.38 €

1 6 Arbeitstage 7.6

166.38 €

1 6 Arbeitstage 7.7

166.38 €

1 6 Arbeitstage 7.8

166.38 €

1 6 Arbeitstage 7.9

142.23 €

1 6 Arbeitstage 8

190.13 €

1 6 Arbeitstage 8.1

190.13 €

1 6 Arbeitstage 8.2

190.13 €

1 6 Arbeitstage 8.3

190.13 €

1 6 Arbeitstage 8.4

160.33 €

1 6 Arbeitstage 8.5

193.68 €

1 6 Arbeitstage 8.6

193.68 €

1 6 Arbeitstage 8.7

193.68 €

1 6 Arbeitstage 8.8

193.68 €

1 6 Arbeitstage 8.9

Loading...

Grundlegende Informationen

Groove Length l2(mm) 50 work material Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid
Overall Length L1(mm) 100 Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole Verfügbar tip angle(°) 130 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Technischer Support