Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
197.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 180 | ||
238.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.1 | 180 | ||
238.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.2 | 180 | ||
238.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.3 | 180 | ||
238.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.4 | 180 | ||
192.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.5 | 180 | ||
240.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.6 | 180 | ||
240.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.7 | 180 | ||
240.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.8 | 180 | ||
240.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.9 | 180 | ||
199.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 180 | ||
242.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.1 | 180 | ||
242.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.2 | 180 | ||
243.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.3 | 180 | ||
243.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.4 | 180 | ||
197.73 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.5 | 180 | ||
246.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.6 | 180 | ||
246.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.7 | 180 | ||
246.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.8 | 180 | ||
246.61 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.9 | 180 | ||
200.52 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 180 | ||
255.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.1 | 180 | ||
255.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.2 | 180 | ||
255.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.3 | 180 | ||
258.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.4 | 180 | ||
211.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.5 | 180 | ||
261.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.6 | 180 | ||
249.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.7 | 180 | ||
249.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.8 | 180 | ||
249.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.9 | 180 | ||
202.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 180 | ||
264.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.1 | 180 | ||
264.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.2 | 180 | ||
264.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.3 | 180 | ||
264.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.4 | 180 | ||
217.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.5 | 180 | ||
268.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.6 | 180 | ||
268.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.7 | 180 | ||
271.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.8 | 180 | ||
271.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.9 | 180 | ||
271.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7 | 180 | ||
264.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.1 | 180 | ||
264.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.2 | 180 | ||
264.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.3 | 180 | ||
264.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.4 | 180 | ||
218.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.5 | 180 | ||
268.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.6 | 180 | ||
268.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.7 | 180 | ||
268.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.8 | 180 | ||
268.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.9 | 180 | ||
221.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 200 | ||
290.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.1 | 200 | ||
290.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.2 | 200 | ||
290.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.3 | 200 | ||
290.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.4 | 200 | ||
290.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.5 | 200 | ||
292.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.6 | 200 | ||
292.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.7 | 200 | ||
292.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.8 | 200 | ||
292.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.9 | 200 |
Loading...
work material | Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | Carbid | Overall Length L1(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | Gerader Schaft | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h8 |
Shank diameter tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften