• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 150 mm GT100-J732

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 150 mm GT100-J732
[Features]
· Ideal for deep drilling aluminum, aluminum alloy, cast iron, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J732-002.000
J732-002.100
J732-002.200
J732-002.300
J732-002.400
J732-002.500
J732-002.600
J732-002.700
J732-002.800
J732-002.900
J732-003.000
J732-003.100
J732-003.200
J732-003.300
J732-003.400
J732-003.500
J732-003.600
J732-003.700
J732-003.800
J732-003.900
J732-004.000
J732-004.100
J732-004.200
J732-004.300
J732-004.400
J732-004.500
J732-004.600
J732-004.700
J732-004.800
J732-004.900
J732-005.000
J732-005.100
J732-005.200
J732-005.300
J732-005.400
J732-005.500
J732-005.600
J732-005.700
J732-005.800
J732-005.900
J732-006.000
J732-006.100
J732-006.200
J732-006.300
J732-006.400
J732-006.500
J732-006.600
J732-006.700
J732-006.800
J732-006.900
J732-007.000
J732-007.100
J732-007.200
J732-007.300
J732-007.400
J732-007.500
J732-007.600
J732-007.700
J732-007.800
J732-007.900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

127.95 €

1 8 Arbeitstage 290

143.96 €

1 8 Arbeitstage 2.190

143.96 €

1 8 Arbeitstage 2.290

143.96 €

1 8 Arbeitstage 2.390

143.96 €

1 8 Arbeitstage 2.490

129.17 €

1 8 Arbeitstage 2.590

132.65 €

1 8 Arbeitstage 2.690

148.21 €

1 8 Arbeitstage 2.790

133.56 €

1 8 Arbeitstage 2.890

148.21 €

1 8 Arbeitstage 2.990

137.01 €

1 8 Arbeitstage 390

155.14 €

1 8 Arbeitstage 3.190

155.14 €

1 8 Arbeitstage 3.290

142.61 €

1 8 Arbeitstage 3.390

142.61 €

1 8 Arbeitstage 3.490

142.61 €

1 8 Arbeitstage 3.590

159.84 €

1 8 Arbeitstage 3.690

159.84 €

1 8 Arbeitstage 3.790

144.73 €

1 8 Arbeitstage 3.890

159.84 €

1 8 Arbeitstage 3.990

149.55 €

1 8 Arbeitstage 490

169.82 €

1 8 Arbeitstage 4.190

155.14 €

1 8 Arbeitstage 4.290

158.15 €

1 8 Arbeitstage 4.390

172.83 €

1 8 Arbeitstage 4.490

158.15 €

1 8 Arbeitstage 4.590

175.40 €

1 8 Arbeitstage 4.690

175.40 €

1 8 Arbeitstage 4.790

160.75 €

1 8 Arbeitstage 4.890

175.40 €

1 8 Arbeitstage 4.990

160.75 €

1 8 Arbeitstage 590

174.18 €

1 8 Arbeitstage 5.190

188.82 €

1 8 Arbeitstage 5.290

188.82 €

1 8 Arbeitstage 5.390

193.98 €

1 8 Arbeitstage 5.490

178.86 €

1 8 Arbeitstage 5.590

197.01 €

1 8 Arbeitstage 5.690

193.98 €

1 8 Arbeitstage 5.790

178.86 €

1 8 Arbeitstage 5.890

193.98 €

1 8 Arbeitstage 5.990

178.86 €

1 8 Arbeitstage 690

209.97 €

1 8 Arbeitstage 6.190

209.97 €

1 8 Arbeitstage 6.290

209.97 €

1 8 Arbeitstage 6.390

209.97 €

1 8 Arbeitstage 6.490

195.33 €

1 8 Arbeitstage 6.590

213.76 €

1 8 Arbeitstage 6.690

213.76 €

1 8 Arbeitstage 6.790

205.16 €

1 8 Arbeitstage 6.890

220.25 €

1 8 Arbeitstage 6.990

205.16 €

1 8 Arbeitstage 790

223.73 €

1 8 Arbeitstage 7.190

223.73 €

1 8 Arbeitstage 7.290

223.73 €

1 8 Arbeitstage 7.390

223.73 €

1 8 Arbeitstage 7.490

209.09 €

1 8 Arbeitstage 7.590

227.65 €

1 8 Arbeitstage 7.690

227.65 €

1 8 Arbeitstage 7.790

213.00 €

1 8 Arbeitstage 7.890

227.65 €

1 8 Arbeitstage 7.990

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid Overall Length L1(mm) 150
Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A
tip angle(°) 130 Standard G.S. Blade diameter tolerance h8
Shank diameter tolerance h7

Technischer Support