Bohrer mit geradem Schaft, Normalausführung Ti 2458

Bohrer mit geradem Schaft, Normalausführung Ti 2458
  • Mengenrabatt
X thinning adopted. A FIRE (TiAlN) coated drill ideal for machining hard-to-cut materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2458-007.000
2458-008.200
2458-009.000
2458-011.000
2458-013.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

45.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 769109

67.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.275117

64.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 981125

87.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1194142

120.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13101151

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Tool Material Type HSCO Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN338
Blade diameter tolerance h8 Coating Details FIRE

Technischer Support