Teilenummer
|
---|
6722-6.010 |
6722-8.010 |
6722-10.005 |
6722-10.010 |
6722-12.005 |
6722-12.010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Corner Radius r (mm) | Neck diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.02 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6 | 10 | 57 | 6 | 21 | 1.0 | 5.7 | ||
117.10 € | 1 | 25 Arbeitstage | 8 | 16 | 63 | 8 | 27 | 1.0 | 7.7 | ||
233.63 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 19 | 72 | 10 | 32 | 0.5 | 9.5 | ||
233.63 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 19 | 72 | 10 | 32 | 1.0 | 9.5 | ||
276.03 € | 1 | 25 Arbeitstage | 12 | 22 | 83 | 12 | 38 | 0.5 | 11.5 | ||
277.96 € | 1 | 25 Arbeitstage | 12 | 22 | 83 | 12 | 38 | 1.0 | 11.5 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius | Coating | D |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L |
Coating Details | Dia Coat | Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Corner Radius r(mm)
Neck diameter d3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften