Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6724-003.000 |
6724-004.000 |
6724-005.000 |
6724-006.000 |
6724-008.000 |
6724-010.000 |
6724-012.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Ball Radius r (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.34 € | 1 | 25 Arbeitstage | 57 | 6 | 3 | 7 | 1.5 | ||
134.94 € | 1 | 25 Arbeitstage | 57 | 6 | 4 | 8 | 2 | ||
123.78 € | 1 | 25 Arbeitstage | 57 | 6 | 5 | 10 | 2.5 | ||
131.85 € | 1 | 25 Arbeitstage | 57 | 6 | 6 | 10 | 3 | ||
190.68 € | 1 | 25 Arbeitstage | 63 | 8 | 8 | 16 | 4 | ||
206.90 € | 1 | 25 Arbeitstage | 72 | 10 | 10 | 19 | 5 | ||
274.78 € | 1 | 25 Arbeitstage | 83 | 12 | 12 | 22 | 6 |
Loading...
Type | Kugel | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | D |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 30 | Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L |
Coating Details | Dia Coat | Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter d1(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ball Radius r(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften