Mikrobohrer N-301 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0301-001.200
0301-001.210
0301-001.220
0301-001.230
0301-001.240
0301-001.250
0301-001.260
0301-001.265
0301-001.270
0301-001.280
0301-001.290
0301-001.300
0301-001.310
0301-001.320
0301-001.325
0301-001.330
0301-001.340
0301-001.350
0301-001.370
0301-001.380
0301-001.390
0301-001.400
0301-001.410
0301-001.420
0301-001.430
0301-001.440
0301-001.450
0301-001.460
0301-001.470
0301-001.500
0301-001.520
0301-001.530
0301-001.540
0301-001.550
0301-001.590
0301-001.600
0301-001.610
0301-001.630
0301-001.650
0301-001.660
0301-001.700
0301-001.710
0301-001.715
0301-001.730
0301-001.745
0301-001.750
0301-001.775
0301-001.800
0301-001.830
0301-001.840
0301-001.850
0301-001.860
0301-001.900
0301-001.920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)

14.18 €

10 5 Arbeitstage 1.28.5251.5

17.96 €

10 7 Arbeitstage 1.218.5251.5

21.44 €

10 5 Arbeitstage 1.228.5251.5

17.16 €

10 7 Arbeitstage 1.238.5251.5

17.16 €

10 7 Arbeitstage 1.248.5251.5

15.08 €

10 5 Arbeitstage 1.258.5251.5

14.77 €

10 7 Arbeitstage 1.268.5251.5

19.45 €

10 24 Arbeitstage 1.2658.5251.5

17.96 €

10 7 Arbeitstage 1.278.5251.5

14.77 €

10 7 Arbeitstage 1.288.5251.5

14.77 €

10 7 Arbeitstage 1.298.5251.5

14.27 €

10 5 Arbeitstage 1.38.5251.5

15.08 €

10 7 Arbeitstage 1.318.5251.5

15.08 €

10 7 Arbeitstage 1.328.5251.5

18.25 €

10 24 Arbeitstage 1.3259.5251.5

16.85 €

10 7 Arbeitstage 1.339.5251.5

17.96 €

10 7 Arbeitstage 1.349.5251.5

15.08 €

10 5 Arbeitstage 1.359.5251.5

13.87 €

10 5 Arbeitstage 1.379.5251.5

17.96 €

10 7 Arbeitstage 1.389.5251.5

17.96 €

10 7 Arbeitstage 1.399.5251.5

14.47 €

10 5 Arbeitstage 1.49.5251.5

17.96 €

10 7 Arbeitstage 1.419.5251.5

17.96 €

10 7 Arbeitstage 1.429.5251.5

17.96 €

10 7 Arbeitstage 1.439.5251.5

21.94 €

10 24 Arbeitstage 1.449.5251.5

15.58 €

10 5 Arbeitstage 1.459.5251.5

21.44 €

10 7 Arbeitstage 1.469.5302

17.96 €

10 7 Arbeitstage 1.479.5302

18.85 €

10 5 Arbeitstage 1.59.5302

21.06 €

10 24 Arbeitstage 1.5210.6302

19.95 €

10 24 Arbeitstage 1.5310.6302

21.94 €

10 24 Arbeitstage 1.5410.6302

17.96 €

10 24 Arbeitstage 1.5510.6302

17.96 €

10 24 Arbeitstage 1.5910.6302

17.96 €

10 7 Arbeitstage 1.610.6302

22.35 €

10 5 Arbeitstage 1.6110.6302

19.06 €

10 24 Arbeitstage 1.6310.6302

22.35 €

10 5 Arbeitstage 1.6510.6302

20.25 €

10 24 Arbeitstage 1.6610.6302

22.35 €

10 24 Arbeitstage 1.710.6302

21.94 €

10 24 Arbeitstage 1.7111.8302

18.66 €

10 24 Arbeitstage 1.71511.8302

18.85 €

10 5 Arbeitstage 1.7311.8302

19.16 €

10 24 Arbeitstage 1.74511.8302

22.35 €

10 5 Arbeitstage 1.7511.8302

17.96 €

10 7 Arbeitstage 1.77511.8302

22.35 €

10 5 Arbeitstage 1.811.8302

19.95 €

10 24 Arbeitstage 1.8311.8302

19.16 €

10 24 Arbeitstage 1.8411.8302

19.06 €

10 24 Arbeitstage 1.8511.8302

22.84 €

10 24 Arbeitstage 1.8611.8302

18.35 €

10 23 Arbeitstage 1.911.8302

21.94 €

10 24 Arbeitstage 1.9213.2302

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type HSCO Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118
Standard DIN1899 Blade diameter tolerance h5

Technischer Support