Schaftfräser, ungleiches Gewinde, normal, 4-schneidig für hochharten Stahl RF100H 3895

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3895-006.000
3895-008.000
3895-010.000
3895-012.000
3895-016.000
3895-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

73.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 613657215.5

99.77 €

1 6 Arbeitstage 819863277.5

104.15 €

1 6 Arbeitstage 10221072329.2

134.22 €

1 6 Arbeitstage 122612833811.2

231.54 €

1 6 Arbeitstage 163216924415.0

353.49 €

1 6 Arbeitstage 2038201045419.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch Coating A
Torsion Angle (θ) Variable Führung Tool Material Carbide Standard DIN6527L
Coating Details TiAiN Blade diameter tolerance h10

Technischer Support