Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3865-006.000 |
3865-008.000 |
3865-010.000 |
3865-012.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Corner Radius r (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Neck base diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 45 | 6 | 6 | 2.0 | 6 | 5.6 | ||
132.28 € | 1 | 25 Arbeitstage | 100 | 65 | 8 | 8 | 2.0 | 7 | 7.6 | ||
136.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 120 | 70 | 12 | 10 | 3.0 | 8 | 9.6 | ||
168.62 € | 1 | 25 Arbeitstage | 120 | 75 | 12 | 12 | 4.0 | 10 | 11.5 |
Loading...
Type | Langhalskugel | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 30 | Tool Material | Carbide | Standard | G.S. |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter d1(mm)
Corner Radius r(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Neck base diameter d3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften