Ungleichmäßiger Walzenstirnfräser für hocheffiziente Endbearbeitung, gleichmäßig, Mehrfach-schneidig (6-schneidig) RF100S / F 3631

Ungleichmäßiger Walzenstirnfräser für hocheffiziente Endbearbeitung, gleichmäßig, Mehrfach-schneidig (6-schneidig) RF100S / F 3631
  • Mengenrabatt
The adoption of multiple blades enables ultra-high speed and high precision machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3631-008.000
3631-010.000
3631-012.000
3631-016.000
3631-020.000
3631-025.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

76.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 819863277.5

122.58 €

1 6 Arbeitstage 10221072329.2

114.87 €

1 6 Arbeitstage 122612833811.2

205.57 €

1 6 Arbeitstage 163216924415.0

296.36 €

1 6 Arbeitstage 2038201045419.0

516.32 €

1 6 Arbeitstage 2545251216523.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 6 Type Hohe Schräge Torsion Angle (θ) Variable Führung
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Technischer Support