Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3366-006.000 |
3366-008.000 |
3366-010.000 |
3366-012.000 |
3366-016.000 |
3366-020.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Neck diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.63 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 57 | 21 | 5.5 | ||
106.52 € | 1 | 25 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 63 | 27 | 7.5 | ||
156.71 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 72 | 32 | 9.2 | ||
201.39 € | 1 | 25 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 83 | 38 | 11.2 | ||
346.48 € | 1 | 25 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 92 | 44 | 15.0 | ||
530.59 € | 1 | 25 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 104 | 54 | 19.0 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch | Torsion Angle (θ) | Variable Führung |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Internal oil supply | Available |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Neck diameter d3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften