Teilenummer
|
---|
3637-002.000 |
3637-003.000 |
3637-004.000 |
3637-005.000 |
3637-006.000 |
3637-008.000 |
3637-010.000 |
3637-012.000 |
3637-014.000 |
3637-016.000 |
3637-018.000 |
3637-020.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 50 | 4 | |
45.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 50 | 5 | |
42.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 54 | 8 | |
42.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 6 | 54 | 9 | |
52.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | 54 | 10 | |
74.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | 58 | 12 | |
109.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 66 | 14 | ||
98.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 73 | 16 | ||
131.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 14 | 75 | 18 | ||
168.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 16 | 82 | 22 | ||
247.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 18 | 84 | 24 | ||
264.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 20 | 92 | 26 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527K | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften