Allzweck-Vierkant-Stumpf-Schaftfräser, 3-schneidig 3684

Allzweck-Vierkant-Stumpf-Schaftfräser, 3-schneidig 3684
  • Mengenrabatt
The total length has been set short, making it ideal for use with automatic lathes. Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials. Those with φ2 or more have flats on the shank.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3684-000.500
3684-000.600
3684-000.800
3684-001.000
3684-001.200
3684-001.500
3684-001.800
3684-002.000
3684-002.500
3684-003.000
3684-003.500
3684-004.000
3684-004.500
3684-005.000
3684-005.500
3684-005.750
3684-006.000
3684-006.750
3684-007.000
3684-007.750
3684-008.000
3684-008.700
3684-009.000
3684-009.700
3684-010.000
3684-012.000
3684-014.000
3684-016.000
3684-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

30.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.53381.5

30.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.63381.5

27.72 €

1 6 Arbeitstage 0.83382

20.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13382

35.25 €

1 6 Arbeitstage 1.23382

20.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.53382

31.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.83382

27.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26354

28.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.56365

27.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 36365

28.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.56376

27.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46387

31.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.56388

30.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 56398

31.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.56398

35.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.756398

30.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 66398

46.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.7584210

42.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 784210

43.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.7584210

42.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 884311

65.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.7104811

61.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9104811

65.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.7104811

60.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10105013

72.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12125515

98.46 €

1 6 Arbeitstage 14145815

98.59 €

1 6 Arbeitstage 16166218

141.75 €

1 6 Arbeitstage 20207522

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance e8

Technischer Support