Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3021-003.000 |
3021-004.000 |
3021-005.000 |
3021-008.000 |
3021-010.000 |
3021-012.000 |
3021-014.000 |
3021-014.001 |
3021-016.000 |
3021-018.000 |
3021-018.001 |
3021-020.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.64 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3 | 3 | 75 | 20 | |
62.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 4 | 75 | 25 | ||
58.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 5 | 75 | 30 | |
113.82 € | 1 | 25 Arbeitstage | 8 | 8 | 100 | 40 | ||
137.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10 | 100 | 40 | ||
147.31 € | 1 | 25 Arbeitstage | 12 | 12 | 150 | 45 | ||
179.12 € | 1 | 25 Arbeitstage | 14 | 14 | 150 | 45 | ||
210.32 € | 1 | 25 Arbeitstage | 14 | 16 | 150 | 65 | ||
238.99 € | 1 | 25 Arbeitstage | 16 | 16 | 150 | 65 | ||
278.39 € | 1 | 25 Arbeitstage | 18 | 18 | 150 | 65 | ||
284.87 € | 1 | 25 Arbeitstage | 18 | 20 | 150 | 65 | ||
321.47 € | 1 | 25 Arbeitstage | 20 | 20 | 150 | 65 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | G.S. | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften