Teilenummer
|
---|
3731-006.000 |
3731-008.000 |
3731-010.000 |
3731-012.000 |
3731-014.000 |
3731-016.000 |
3731-018.000 |
3731-020.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Neck diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.70 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 6 | 10 | 6 | 54 | 18 | 5.5 | |
84.61 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | 58 | 22 | 7.5 | |
124.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 14 | 10 | 66 | 26 | 9.2 | ||
110.70 € | 1 | 25 Arbeitstage | 12 | 16 | 12 | 73 | 28 | 11.2 | ||
146.97 € | 1 | 25 Arbeitstage | 14 | 18 | 14 | 75 | 30 | 13.2 | ||
191.65 € | 1 | 25 Arbeitstage | 16 | 22 | 16 | 82 | 34 | 15.0 | ||
276.72 € | 1 | 25 Arbeitstage | 18 | 24 | 18 | 84 | 36 | 17.0 | ||
293.42 € | 1 | 25 Arbeitstage | 20 | 26 | 20 | 92 | 42 | 19.0 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch | Torsion Angle (θ) | Variable Führung |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527K | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Neck diameter d3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften