Textilband Nr. 337EG für den Schutz von Mauerwerk

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R337EG

Teilenummer
R337EG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

3.94 €

60 11 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Grün Width(mm) 25
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.28 Color Details Green
Adhesiveness 2.84N/10mm Tensile Strength 48.7N/10mm Application Temporary anchoring of curing films and curing sheets for building painting
Stretch 13% Base Materials Staple fiber cloth Adhesive Rubber-Based
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Textilband Nr. 337EG für den Schutz von Mauerwerk, die Teilenummer ist R337EG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R337EG.

Technischer Support