Hersteller-Teilenummer: HFAHSS012N
Marke: YAMAWA MFG
Preis: 78.43 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Nominal: M12
Pitch, Number of Threading: 1.25 mm
Overall Length (L): 82 mm
Class: P4
Thread Length: 14 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HFAHSS012N
Teilenummer
|
---|
HFAHSS012N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | 82 | P4 | 14 | - | 12 | m |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Kobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
work material | Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiCN | Number of Grooves | 3 |
Torsional Angle | 48° |
Sie befinden sich auf der Seite für HF-Serie Ultrahochgeschwindigkeits-Spiralgewindebohrer für Aluminiumguss / Aluminiumdruckguss HFAHS, die Teilenummer ist HFAHSS012N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HFAHSS012N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HFAHSS010N |
HFAHSS010O |
HFAHSS012O |
HFAHSS012P |
HFAHSS014O |
HFAHSS016O |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | P4 | 12 | - | 10 | m | |
55.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | P4 | 13 | - | 10 | m | |
70.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | 82 | P4 | 14 | - | 12 | m | |
70.10 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | P4 | 15 | - | 12 | m | |
107.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | M14 | 1.5 | 88 | P4 | 14 | - | 12 | m | ||
91.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16 | 1.5 | 95 | P4 | 14 | - | 16 | m |