Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUPQ3.0GL
Teilenummer
|
---|
SUPQ3.0GL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Stahlguss (SC) | Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung |
Coating Y/N | N/A | Number of Grooves | 3 | Shape | c |
Surface Treatment | Oxidation treatment | Torsional Angle | L15° |
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer für Edelstahl-Durchgangsbohrungen SU+SL, die Teilenummer ist SUPQ3.0GL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUPQ3.0GL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUPQ4.0IL |
SUPQ6.0ML |
SUPR5.0KL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | |
13.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | |
12.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | P3 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 |