Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VSAPR6.0ML
Teilenummer
|
---|
VSAPR6.0ML |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | work material | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 1 | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %)[○] / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %)[○] / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %)[○] / Legierter Stahl (SCM)[○] / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei)[○] / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung)[○] / Stahlguss (SC)[○] / Leitfähiges Gusseisen (FCD)[○] / Kupfer (Cu)[○] / Messing (Bs)[○] / Messing-Gusseisen (BsC)[○] / Bronze (Pb)[○] / Aluminium-Walzwerkstoff (AL)[○] / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC)[○] / Magnesiumlegierung (MC)[○] / Zinkgusslegierung (ZDC)[○] | 62 | P3 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 3 | C | 15° |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 5P | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiN |
Sie befinden sich auf der Seite für Titanbeschichtungs-Durchgangsbohrung Spiralgewindebohrer AU+SL, die Teilenummer ist VSAPR6.0ML.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VSAPR6.0ML.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
work material
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Number of Grooves
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VSAPR010OL |
VSAPR012NL |
VSAPR012OL |
VSAPR8.0ML |
VSAPR8.0NL |
VSAPS012PL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | work material | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Number of Grooves | Shape | Torsional Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M10 | 1.5 | - | 75 | P3 | 23 | - | 7 | - | - | - | - | - | |
46.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.25 | - | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | - | - | - | - | - | |
46.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.5 | - | 82 | P3 | 26 | - | 8.5 | - | - | - | - | - | |
33.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | - | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | |
29.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | - | 70 | P3 | 19 | - | 6.2 | - | - | - | - | - | |
43.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M12 | 1.75 | - | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | - | - | - | - | - |