Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VFSHMS012PL
Teilenummer
|
---|
VFSHMS012PL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | Torsional Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M12 | 1.75 | 82 | P4 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | e | 15° |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Spiralgewindebohrer für Durchgangsbohrungen für Hochgeschwindigkeit F-SL, die Teilenummer ist VFSHMS012PL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VFSHMS012PL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Length under neck(mm)
Ausführung
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Class
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
VFSHMQ3.0GL |
VFSHMQ4.0IL |
VFSHMQ5.0KL |
VFSHMQ6.0ML |
VFSHMR010NL |
VFSHMR010OL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Class | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | Torsional Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 46 | P2 | 9 | 14 | 4 | 3.2 | 6 | c | L15° | |
29.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 52 | P2 | 11 | 17 | 5 | 4 | 7 | c | L15° | |
32.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 60 | P2 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | c | L15° | |
34.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 62 | P2 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | c | 15° | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | 15° | |
52.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 75 | P3 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | e | 15° |