Reflexhammer

Reflexhammer
  • Mengenrabatt
[Features]
· Shrinks to pocket size, convenient to carry.
· For tile peeling tests.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

74104

Teilenummer
74104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Prüfhammer Size: Shortest(mm) 220 Size: Longest(mm) 1170
Tip spherical part(mm) φ 17.5 Application For tile peeling tests. Mass(g) 111
Material Antenna Part: Stainless Steel / Grip Part: Rubber / Sphere Part: Tool Steel / Strap: Nylon Accessory Strap

Sie befinden sich auf der Seite für Reflexhammer, die Teilenummer ist 74104.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 74104.

Technischer Support