Teilenummer
|
---|
SCLCL1010JX-06FF |
SCLCL1010JX-09FF |
SCLCL1212F-09FF |
SCLCL1212JX-09FF |
SCLCL1616JX-09FF |
SCLCR0808F-06FF |
SCLCR1010JX-09FF |
SCLCR1212F-09FF |
SCLCR1212JX-09FF |
SCLCR1616JX-09FF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Shank height (mm) | Shank width (mm) | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | - | FT-8 | SB-2570TR | |
77.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 15 | FT-15 | SB-4085TR | |
81.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 85 | - | FT-15 | SB-4085TR | |
81.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 | - | FT-15 | SB-4085TR | |
82.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 120 | - | FT-15 | SB-4085TR | |
77.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 85 | - | FT-8 | SB-2570TR | |
77.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 15 | FT-15 | SB-4085TR | |
81.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 85 | - | FT-15 | SB-4085TR | |
81.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 120 | - | FT-15 | SB-4085TR | ||
82.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 120 | - | FT-15 | SB-4085TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Stirnseite | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | S(mm) | 0 | Standard corner R (rε) | 0.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Shank height(mm)
Shank width(mm)
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Wrench
Clamp screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften