Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H1=h (mm) | S (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 12 | - | 10 | - | 80 | 12 | FT-8 | SB-2570TR | |
75.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 12 | - | 10 | - | 80 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | |
78.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 16 | - | 12 | - | 100 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | |
79.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 20 | - | 16 | - | 100 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | |
89.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 25 | - | 20 | - | 125 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | ||
99.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 32 | - | 25 | - | 150 | 23 | FT-15 | SB-4085TR | ||
75.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 12 | - | 10 | - | 80 | 12 | FT-8 | SB-2570TR | ||
75.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 12 | - | 10 | - | 80 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | |
78.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 16 | - | 12 | - | 100 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | |
132.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 18 | 2 | 12 | 5 | 120 | 12.6 | FT-15 | SB-4085TR | ||
132.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 28 | 12 | 12 | 15 | 120 | 12.6 | FT-15 | SB-4085TR | ||
79.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 20 | - | 16 | - | 100 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | |
104.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 20 | - | 16 | 5 | 120 | 12.6 | FT-15 | SB-4085TR | ||
104.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 28 | 8 | 16 | 15 | 120 | 12.6 | FT-15 | SB-4085TR | ||
92.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 25 | - | 20 | - | 125 | 18 | FT-15 | SB-4085TR | ||
99.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | - | 25 | - | 150 | 23 | FT-15 | SB-4085TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Profilierung | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | Standard corner R (rε) | 0.2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
F2(mm)
H1=h(mm)
S(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Wrench
Clamp screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften