Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SDNCR1010JX-07F
Applicable Tip Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außen-Ø / Profilierung | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Rechte Hand | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | B(mm) | 10 |
F1(mm) | 7 | F2(mm) | 10.5 | H1=h(mm) | 10 |
L1(mm) | 120 | Wrench | FT-8 | Standard corner R (rε) | 0.2 |
Clamp screw | SB-2570TR |
Sie befinden sich auf der Seite für SDNC-F-Typ (Außendurchmesser, Profiling) , die Teilenummer ist SDNCR1010JX-07F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDNCR1010JX-07F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften