Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | B (mm) | F1 (mm) | H1=h (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Wrench | Standard corner R (rε) | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 12 | 10 | 80 | 12 | FT-6 | 0.2 | SB-2050TR | |
75.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 10 | 14 | 10 | 80 | 15 | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | |
78.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 12 | 16 | 12 | 100 | 15 | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | |
79.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 20 | 16 | 100 | 15 | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | |
89.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 20 | 25 | 20 | 125 | 15 | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | ||
84.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 25 | 32 | 25 | 150 | 20 | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | ||
75.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 8 | 10 | 8 | 70 | 12 | FT-6 | 0.2 | SB-2050TR | |
75.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 12 | 10 | 80 | 12 | FT-6 | 0.2 | SB-2050TR | |
75.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 14 | 10 | 80 | 15 | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | |
78.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 16 | 12 | 100 | 15 | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | |
79.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 20 | 16 | 100 | 15 | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | |
89.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 20 | 25 | 20 | 125 | 15 | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | ||
99.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 25 | 32 | 25 | 150 | 20 | FT-8 | 0.4 | SB-2570TR | ||
79.41 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 16 | 20 | 16 | 100 | 15 | FT-10 | 0.2 | SB-3080TR | |
70.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 8 | 10 | 8 | 70 | 12 | FT-6 | 0.2 | SB-2050TR | |
77.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 10 | 14 | 10 | 80 | 15 | FT-10 | 0.2 | SB-3080TR | |
78.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 12 | 16 | 12 | 100 | 15 | FT-10 | 0.2 | SB-3080TR | |
79.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 16 | 20 | 16 | 100 | 15 | FT-10 | 0.2 | SB-3080TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | T (dreieckig) | Application | Außen-Ø | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
B(mm)
F1(mm)
H1=h(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Wrench
Standard corner R (rε)
Clamp screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften