Teilenummer
|
---|
PSBL0202-50S-PR930 |
PSBL0505-70S-KW10 |
PSBR0202-50S-PR930 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | Material | S (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 | Linke Hand | 50 | 1.8 | - | 0.9 | PR930 | 0.25 | - | 5 | |
23.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | Linke Hand | 70 | 4.8 | 4.4 | 2.4 | KW10 | 0.5 | 40 | 12 | |
21.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2 | Rechte Hand | 50 | 1.8 | - | 0.9 | PR930 | 0.25 | - | 5 |
Loading...
Application | Innen-Ø | rε(mm) | 0.05 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften